Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2495.13.05500. - Manifold-Cylinder 5500 daN, standard
Lista materiałowa
2495.13.05500.050
BC
Numer katalogowy
TYPDESC
Federtyp
STANDARD mm
HUBMAX
Skok max.
mm
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
5500 daN
ZD
Średnica tłoczyska
108.000 mm
SD
Średnica tłoczyska
37.000 mm
NM
Wielkości gwintu
M100x2
L
Długość
mm
LMIN
Długość
mm
T
Długość gwintu
25.000 mm
GL
Długość gwintu
19.000 mm
D1
95.000 mm
DK
Kernlochdurchmesser
98.000 mm
M
Gwint
100 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Długość przewodnik
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84669400
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D