Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2495.13.05500. - Manifold-Cylinder 5500 daN, standard
明细表
2495.13.05500.050
BC
订购编号
TYPDESC
Federtyp
STANDARD mm
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
冲程
mm
输入参数值: HUB
冲程
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
5500 daN
ZD
Cylinder diameter
108.000 mm
SD
Piston rod diameter
37.000 mm
NM
螺纹尺寸
M100x2
L
长度
mm
LMIN
长度
mm
T
Screw-in length
25.000 mm
GL
螺纹长度
19.000 mm
D1
95.000 mm
DK
Kernlochdurchmesser
98.000 mm
M
螺纹
100 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
导向长度
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000 mm
ZTC
海关税号
84669400
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D