Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2495.13.05500. - Ressort pour plaque de connexion 5500 daN, standard
Nomenclature
2495.13.05500.050
BC
N° de commande
TYPDESC
Federtyp
STANDARD mm
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
5500 daN
ZD
Diamètre de cylindre
108.000 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
37.000 mm
NM
Dimension de filetage
M100x2
L
Longueur
mm
LMIN
Longueur
mm
T
Longueur de vissage
25.000 mm
GL
Longueur de filetage
19.000 mm
D1
95.000 mm
DK
Kernlochdurchmesser
98.000 mm
M
Filetage
100 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Longueur de guidage
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000 mm
ZTC
Numéro du tarif douanier
84669400
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D