Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2495.23.02500. - Cilindro para recipientes planos a presion 2500 daN, de altura reducida
Lista de materiales
2495.23.02500.050
BC
Código
TYPDESC
Federtyp
NIEDRIGE BAUHOEHE mm
HUBMAX
Carrera max.
mm
HUB
Carrera
mm
Enter value for HUB
Carrera
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Diámetro del cilindro
70.000 mm
SD
Diámetro del émbolo del pistón
25.400 mm
NM
Tamaño de la rosca
M64x2
L
Longitud
mm
LMIN
Longitud
42.000 mm
T
Longitud de roscado
mm
GL
Longitud de rosca
15.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
Rosca
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Longitud de guía
12.300 mm
SRD
28.000 mm
ZTC
Código arancelario
84669400
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D