Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2495.23.02500. - Manifold-Cylinder 2500 daN, low profile
Kusovník
2495.23.02500.050
BC
Objednací číslo
TYPDESC
Federtyp
NIEDRIGE BAUHOEHE mm
HUBMAX
Zdvih max.
mm
HUB
Zdvih
mm
Enter value for HUB
Zdvih
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
70.000 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
25.400 mm
NM
Velikost závitu
M64x2
L
Délka
mm
LMIN
Délka
42.000 mm
T
Screw-in length
mm
GL
Délka závitu
15.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
Závit
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Délka vedení
12.300 mm
SRD
28.000 mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84669400
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D