Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2495.23.02500. - Manifold-Cylinder 2500 daN, low profile
Malzeme listesi
2495.23.02500.050
BC
Siparis No
TYPDESC
Federtyp
NIEDRIGE BAUHOEHE mm
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
Strok
mm
Enter value for HUB
Strok
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Silindir çapı
70.000 mm
SD
Piston çapı
25.400 mm
NM
Diş boyutu
M64x2
L
Uzunluğu
mm
LMIN
Uzunluğu
42.000 mm
T
Vidalama uzunluğu
mm
GL
Vida dişinin uzunluğu
15.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
Vida Dişi
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Kılavuz uzunluğu
12.300 mm
SRD
28.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84669400
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D