Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2495.23.05500. - Cilindro a basso ingombro in altezza 5500 daN, per piastre Manifold-Syatem
Lista materiale
2495.23.05500.050
BC
N. d'ordine
TYPDESC
Federtyp
NIEDRIGE BAUHOEHE mm
HUBMAX
Corsa mass.
mm
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
5500 daN
ZD
Diametro del cilindro
108.000 mm
SD
Diametro dell’asta del pistone
37.000 mm
NM
Dimensioni del filetto
M100x2
L
Lunghezza
mm
LMIN
Lunghezza
54.500 mm
T
Lunghezza di avvitamento
mm
GL
Lunghezza della filettatura
19.000 mm
D1
95.000 mm
DK
Kernlochdurchmesser
98.000 mm
M
Filetto
100 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Lunghezza di guida
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000 mm
ZTC
Numero tariffa doganale
84669400
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D