Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 6
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2495.23.05500. - Manifold-Cylinder 5500 daN, low profile
Malzeme listesi
2495.23.05500.050
BC
Siparis No
TYPDESC
Federtyp
NIEDRIGE BAUHOEHE mm
HUBMAX
Strok maks.
mm
HUB
Strok
mm
Enter value for HUB
Strok
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
5500 daN
ZD
Silindir çapı
108.000 mm
SD
Piston çapı
37.000 mm
NM
Diş boyutu
M100x2
L
Uzunluğu
mm
LMIN
Uzunluğu
54.500 mm
T
Vidalama uzunluğu
mm
GL
Vida dişinin uzunluğu
19.000 mm
D1
95.000 mm
DK
Kernlochdurchmesser
98.000 mm
M
Vida Dişi
100 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
23.000 mm
FL
Kılavuz uzunluğu
12.300 mm
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000 mm
ZTC
Gümrük tarife numarası
84669400
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D