Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2495.33.02500. - Manifold-Cylinder 2500 daN, compact design
Lista materiałowa
2495.33.02500.010
BC
Numer katalogowy
TYPDESC
Federtyp
FLACHBAUWEISE mm
HUBMAX
Skok max.
mm
HUB
Skok
mm
Enter value for HUB
Skok
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Średnica tłoczyska
70.000 mm
SD
Średnica tłoczyska
25.400 mm
NM
Wielkości gwintu
M64x2
L
Długość
mm
LMIN
Długość
12.000 mm
T
Długość gwintu
mm
GL
Długość gwintu
19.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
Gwint
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
10.000 mm
FL
Długość przewodnik
12.300 mm
SRD
28.000 mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84669400
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D