Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2495.33.02500. - Manifold-Cylinder 2500 daN, compact design
明细表
2495.33.02500.010
BC
订购编号
TYPDESC
Federtyp
FLACHBAUWEISE mm
HUBMAX
冲程 max.
mm
HUB
冲程
mm
输入参数值: HUB
冲程
mm
cm
inch
ft
NENN
Nennkraft
2500 daN
ZD
Cylinder diameter
70.000 mm
SD
Piston rod diameter
25.400 mm
NM
螺纹尺寸
M64x2
L
长度
mm
LMIN
长度
12.000 mm
T
Screw-in length
mm
GL
螺纹长度
19.000 mm
D1
59.500 mm
DK
Kernlochdurchmesser
62.000 mm
M
螺纹
64 mm
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
53.000 mm
KSH
Kolbenscheibenhöhe
10.000 mm
FL
导向长度
12.300 mm
SRD
28.000 mm
ZTC
海关税号
84669400
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D