Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2495070000 - AMG PD EX
Stückliste
Weidmueller 2495070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2495070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AMG PD EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, TS 35
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118504767
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.028 kg
BAB577
Tiefe
95.73 mm
BAA020
Höhe
125.086 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D