Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2495100000 - AMG DIS EX
Lista de materiales
Weidmueller 2495100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2495100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG DIS EX
DESCSHORT
Description short
Borne de distribuidor de potencial, TS 35
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la distribución de potencial. Con alta densidad de contactos.
GTIN
GTIN-Code
4050118504798
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
70 °C
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.042 kg
BAB577
depth
96.85 mm
BAA020
height
125.086 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D