Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2496.12.00490. - 氮气弹簧 用通孔
明细表
2496.12.00490.025
BC
订购编号
DOC
目录页
2496_12_00490_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
FA
开始弹力
490 daN
PA
充气压力
150 bar
HUBMAX
冲程 max.
mm
FMAX
最后的弹簧力
daN
HUB
mm
输入参数值: HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Cylinder diameter
50.200 mm
SD
Piston rod diameter
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Pressed length
mm
L
长度
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
海关税号
84879090
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D