Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2496.12.00490. - Plynové pružiny s průchozím otvorem
Kusovník
2496.12.00490.025
BC
Objednací číslo
DOC
Katalogový list
2496_12_00490_pdf
IER
Směrnice pro montáž
Směrnice pro montáž.pdf
FA
Počáteční síla plynové pružiny
490 daN
PA
Plnicí tlak
150 bar
HUBMAX
Zdvih max.
mm
FMAX
Síla pružiny na konci
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Zylinderrohrdurchmesser
50.200 mm
SD
Kolbenstangendurchmesser
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Länge gedrückt
mm
L
Délka
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
Číslo celního sazebníku
84879090
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D