Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2496.12.00490. - Sprężyna gazowa z otworem przelotowym
Lista materiałowa
2496.12.00490.025
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2496_12_00490_pdf
IER
Wytyczne dot. Zabudowy
Wytyczne dot. Zabudowy.pdf
FA
Początkowa siła sprężyny
490 daN
PA
Ciśnienie napełniania
150 bar
HUBMAX
Skok max.
mm
FMAX
Końcowa siła sprężyny
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
ZD
Średnica tłoczyska
50.200 mm
SD
Średnica tłoczyska
30.000 mm
D
16.400 mm
LN
Długość w stanie ściśniętym
mm
L
Długość
mm
LHUB
mm
F1
14.500 mm
F2
15.500 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
ZTC
Numer taryfy celnej
84879090
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D