Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2497.00.15.20. - Basetta adattatrice
Lista materiale
2497.00.15.20.01000
BC
N. d'ordine
DOC
Katalogblatt
2497_00_15_20.pdf
ZD
Diametro del cilindro
mm
D1
mm
H
Höhe
20.000 mm
H1
mm
H2
mm
TK
mm
D2
mm
D3
6.500 mm
T
10.100 mm
M
6.000 mm
MT
12.000 mm
GEW
Peso
kg
ZTC
Numero tariffa doganale
82073010
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D