Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2497.00.20 - Adaptör taban plakası
Malzeme listesi
2497.00.20.00500
BC
Siparis No
DOC
Katalog sayfa
2497_00_20
ZD
Dış Çap
mm
H
Yükseklik
20.000 mm
D1
mm
H1
mm
H2
mm
TK
Teilkreis Senkung
mm
D2
mm
D3
6.200 mm
T
mm
TK1
Teilkreis Gewinde
mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Ağırlık
kg
ZTC
Gümrük tarife numarası
82073010
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
2D