Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2497.00.20 - Adapter-Bodenplatte
Stückliste
2497.00.20.00500
BC
Bestell-Nummer
DOC
Katalogblatt
2497_00_20
ZD
Außendurchmesser
mm
H
Höhe
20.000 mm
D1
mm
H1
mm
H2
mm
TK
Teilkreis Senkung
mm
D2
mm
D3
6.200 mm
T
mm
TK1
Teilkreis Gewinde
mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Gewicht
kg
ZTC
Zolltarifnummer
82073010
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D