Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2497.00.20 - Płyty podstawy adaptera
Lista materiałowa
2497.00.20.00500
BC
Numer katalogowy
DOC
Karta katalogowa
2497_00_20
ZD
Średnica zewnętrzna
mm
H
Wysokość
20.000 mm
D1
mm
H1
mm
H2
mm
TK
Teilkreis Senkung
mm
D2
mm
D3
6.200 mm
T
mm
TK1
Teilkreis Gewinde
mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Waga
kg
ZTC
Numer taryfy celnej
82073010
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D