Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2497.00.20 - Plaque de pied d’adaptateur
Nomenclature
2497.00.20.00500
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2497_00_20
ZD
Diamètre extérieur
mm
H
Hauteur
20.000 mm
D1
mm
H1
mm
H2
mm
TK
Teilkreis Senkung
mm
D2
mm
D3
6.200 mm
T
mm
TK1
Teilkreis Gewinde
mm
M
6.000 mm
MT
11.500 mm
MKT
14.000 mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
82073010
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D