Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2497250000 - ZQV 10N/2
Nomenclature
Weidmueller 2497250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2497250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 10N/2
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 2, Pas en mm: 10.00, 57 A, Orange
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4050118509144
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
10 mm
AAF726
rated current
57 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D