Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2497250000 - ZQV 10N/2
Спецификация
Weidmueller 2497250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2497250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 10N/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 10.00, 57 A, оранжевый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4050118509144
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
10 mm
AAF726
rated current
57 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D