Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 65
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
24B-1 (38,1 x 25,4 mm) - Kettenradscheiben für Simplex/Duplex/Triplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CS14039
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
38.1 mm
W
Innere Breite
25.4 mm
DR
Rollen
25.4 mm
R
Radius
38 mm
C
Radiusbreite
2 mm
H1
Zahnbreite
24.1 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D