Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 43
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Discos para cadena doble de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CD14028
CODE
Código
P
Paso
38.1 mm
W
Ancho interno
25.4 mm
DR
Rodillo
25.4 mm
R
Radio diente
38 mm
C
Ancho radio
2 mm
L
Ancho diente
23.6 mm
H2
Ancho diente
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D