Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Kettenradscheiben für Duplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CD14028
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
38.1 mm
W
Innere Breite
25.4 mm
DR
Rollen
25.4 mm
R
Radius
38 mm
C
Radiusbreite
2 mm
L
Zahnbreite
23.6 mm
H2
Zahnbreite
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D