Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
25 way S Cup Female ferrite Wout
Stückliste
HARTING 09643117800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09643117800
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌3 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), Stahl, verzinnt, Ferrit-Filter
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌3 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), Stahl, verzinnt, Ferrit-Filter, Kontakte: 25, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
25 way S Cup Female ferrite Wout
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 311 7800
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
25
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D