IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
25010.0012
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/25010-0012.prj},{NB=25010.0012},{PN=25010.0012},{TYPE1=25010},{MA=SUS303},{ROHS=YES},{D1=12},{D=6.2},{D3=8},{D2=19.0},{L=44},{L1=20},{L2=15.5},{S=5.6},{WS=17},{L3=1.5},{L4=2.5},{L5=5},{D4=15.0},{WS2=17},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
25010 (with sensor adapter) - 定位柱 (內建感測器接頭)
明細表
25010.0012
PN
品號
25010.0012
25010.0012
MA
材質
SUS303
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
12
12
mm
L
44
44
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D