Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2502640000 - WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Lista materiałowa
Weidmueller 2502640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, 50, 1000, 150 A, Liczba biegunów: 3, niebieski, zielony, Jasnoszary
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118516463
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
150 A
AAP403
Number of contact points per level
6
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
150 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
4.800 W
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.104 kg
BAB577
depth
45.272 mm
BAA020
height
70.017 mm
BAF016
width
56.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D