Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2502690000 - WPD 131 1X95/1X95 BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2502690000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 131 1X95/1X95 BK
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, 95, 1000 V, 232 A, Liczba biegunów: 1, czarny
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118516517
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.052 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
92.964 mm
BAF016
width
25.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D