Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2502730000 - WPD 231 2X95/2X95 BN     
Lista materiale
Weidmueller 2502730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 231 2X95/2X95 BN
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, 95, 1000 V, 232 A, Numero di poli: 1, marrone
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118516555
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
BAA351
color
brown
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.178 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
92.957 mm
BAF016
width
46.997 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D