Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2502740000 - WPD 231 2X95/2X95 BK     
Nomenclature
Weidmueller 2502740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 231 2X95/2X95 BK
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, 95, 1000 V, 232 A, Nombre de pôles: 1, noir
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN
GTIN-Code
4050118516562
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.178 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
92.957 mm
BAF016
width
46.997 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D