Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2502740000 - WPD 231 2X95/2X95 BK     
Lista materiałowa
Weidmueller 2502740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 231 2X95/2X95 BK
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, 95, 1000 V, 232 A, Liczba biegunów: 1, czarny
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118516562
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
232 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
7.420 W
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.178 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
92.957 mm
BAF016
width
46.997 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D