Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2502760000 - WPD 132 1X185/1X185 BL
Stückliste
Weidmueller 2502760000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2502760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 132 1X185/1X185 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, 185, 1000 V, 353 A, Polzahl: 1, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118516586
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
353 A
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
353 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
11.300 W
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.204 kg
BAB577
Tiefe
73.974 mm
BAA020
Höhe
105.022 mm
BAF016
Breite
37.51 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D