Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2502870000 - WPD 133 1X300/1X300 GN
Lista materiałowa
Weidmueller 2502870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 133 1X300/1X300 GN
DESCSHORT
Description short
Zacisk rozdziału potencjału, 300, 1000 V, 520 A, Liczba biegunów: 1, zielony
DESCLONG
Description long
Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości.
GTIN
GTIN-Code
4050118516692
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
520 A
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
16.640 W
BAA351
color
green
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.338 kg
BAB577
depth
83.5 mm
BAA020
height
118.011 mm
BAF016
width
45 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D