Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2502870000 - WPD 133 1X300/1X300 GN
Спецификация
Weidmueller 2502870000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502870000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 133 1X300/1X300 GN
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, 300, 1000 V, 520 A, Количество полюсов: 1, зеленый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4050118516692
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
520 A
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
16.640 W
BAA351
color
green
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.338 kg
BAB577
depth
83.5 mm
BAA020
height
118.011 mm
BAF016
width
45 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D