Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2502940000 - WPD 233 2X300/2X300 BK   
Lista materiale
Weidmueller 2502940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2502940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 233 2X300/2X300 BK
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, 300, 1000 V, 520 A, Numero di poli: 1, nero
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118516760
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
520 A
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
16.640 W
BAA351
color
black
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.628 kg
BAB577
depth
83.5 mm
BAA020
height
117.97 mm
BAF016
width
82.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D