Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2503330000 - WPDPC X30 GY
Stückliste
Weidmueller 2503330000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2503330000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPDPC X30 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118533323
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
31 mm
BAA020
Höhe
21.854 mm
BAF016
Breite
15.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D