Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2503380000 - WPDPC X32 GY
Stückliste
Weidmueller 2503380000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2503380000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPDPC X32 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118533347
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.004 kg
BAB577
Tiefe
55.126 mm
BAA020
Höhe
35.711 mm
BAF016
Breite
30.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D