Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2503880000 - AAP12 2.5 LI OR
Спецификация
Weidmueller 2503880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2503880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AAP12 2.5 LI OR
DESCSHORT
Description short
Клемма питания, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество потенциалов на уровень: 1, TS 35, Темно-бежевый, Цвет элементов управления: оранжевый
DESCLONG
Description long
Клемма питания для распределения потенциалов с однотипными каналами с перекрестным соединением.
GTIN
GTIN-Code
4050118517552
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
5
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
53.135 mm
BAA020
height
88.369 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D