Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2514890000 - HDC MHP200 M 70
Lista materiałowa
Weidmueller 2514890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2514890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MHP200 M 70
DESCSHORT
Description short
Styk (złącza przemysłowe) złącze męskie, 70 mm², toczony
DESCLONG
Description long
Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego.
GTIN
GTIN-Code
4050118528534
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
70 mm²
AAC194
Type of packaging
Styk (złącza przemysłowe)
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
19 mm
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D