Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2518540000 - WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
Lista materiale
Weidmueller 2518540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2518540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 105 1X35+1X16/2X25+3X16 BL
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 1000 V, 214 A, Numero di poli: 1, Piastra di montaggio, TS 35, blu
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118531831
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
214 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
214 A
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Mounting face
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.138 kg
BAB577
depth
53.593 mm
BAA020
height
70.034 mm
BAF016
width
37.321 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D