Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2519110000 - SFX 30/60 MM GN
Stückliste
Weidmueller 2519110000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2519110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX 30/60 MM GN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 32 mm, Polyurethane, grün
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118531268
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
grün
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.6 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
32 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D