Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2519480000 - WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BL
Stückliste
Weidmueller 2519480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2519480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 400 A, Polzahl: 1, Montageplatte, TS 35, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118531794
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
400 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
400 A
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Montagefläche
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.480 kg
BAB577
Tiefe
77.649 mm
BAA020
Höhe
95 mm
BAF016
Breite
53.288 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D