Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2519520000 - KLIPPON BDX M20 B
Stückliste
Weidmueller 2519520000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2519520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON BDX M20 B
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Druckausgleichselemente, M 20, 10 mm, Messing, VPE [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Druckausgleichelement sorgt für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklasse. Es wird an der tiefsten Stelle von unten in das Gehäuse eingebaut.
GTIN
4050118532029
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
27 mm
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
200 °C
BAB664
Werkstoff
Messing
AAF040
Masse
0.062 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D