Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2519520000 - KLIPPON BDX M20 B
Lista de materiales
Weidmueller 2519520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M20 B
DESCSHORT
Description short
Elemento de compensación de presión Ex, M 20, 10 mm, Latón, Cantidad [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
El elemento de compensación de presión asegura una buena ventilación de la caja y evita la acumulación de condensación, al tiempo que mantiene la clase de protección de IP respectiva. Se instala en la parte más baja de la caja.
GTIN
GTIN-Code
4050118532029
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
Brass
AAF040
Mass
0.062 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D