Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2519520000 - KLIPPON BDX M20 B
Nomenclature
Weidmueller 2519520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M20 B
DESCSHORT
Description short
Élément de compensation de pression Ex, M 20, 10 mm, Laiton, Qté. [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP. Il est installé dans la partie la plus basse du boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4050118532029
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
Brass
AAF040
Mass
0.062 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D