Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2519590000 - KLIPPON BDX M25 S
Kusovník
Weidmueller 2519590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M25 S
DESCSHORT
Description short
Ex prvek kompenzující tlak, M 25, 10 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) Množství [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Prvek na vyrovnání tlaku zaručuje dobrou ventilaci skříně a zamezuje nahromadění kondenzace - při současném zachování příslušné třídy ochrany IP. Je nainstalována v nejnižší části skříně.
GTIN
GTIN-Code
4050118532081
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
32 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
AAF040
Mass
0.092 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D