Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2519590000 - KLIPPON BDX M25 S
Lista materiale
Weidmueller 2519590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M25 S
DESCSHORT
Description short
Elemento di compensazione pressione Ex, M 25, 10 mm, acciaio inossidabile 1.4404 (316L) CPZ [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP. Viene installato nella parte inferiore della custodia.
GTIN
GTIN-Code
4050118532081
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
32 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
AAF040
Mass
0.092 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D