Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2519590000 - KLIPPON BDX M25 S
Спецификация
Weidmueller 2519590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M25 S
DESCSHORT
Description short
Элемент компенсации давления с взрывозащитой, M 25, 10 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Кол. [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Элемент выравнивания давления обеспечивает надлежащую вентиляцию корпуса и предотвращает образование конденсации без нарушения требований соответствующего класса защиты IP. Он устанавливается в самой нижней части корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4050118532081
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
32 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
AAF040
Mass
0.092 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D