Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
252008 SV MA LP STR29 20P PL3
Stückliste
HARTING 09185207324
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09185207324
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 20, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 20, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
252008 SV MA LP STR29 20P PL3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 520 7324
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
20
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 20, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL3
AAZ328
Rastermaß 2
2.54 mm
AAZ332
Stiftlänge
2.9 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D